Substations, DSP MOD@, Verwarmingsregelaar naam: ECL 310
200B0040
DSP2-MOD@-IB080-080-0000-MD-GB-PN16-0919, 919 kW, ECL310, 16bar, 120°C
200B0040
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | Boven |
| Aansluitrichting primair | Top |
| Application type | Indirect Heating |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Breedte met deksel [mm] | 2490 mm |
| CE-keurmerk | Yes |
| Dekselmateriaal | Zonder |
| Dekseloptie | Nee |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diepte zonder deksel [mm] | 1080 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 16 bar |
| Druk nominaal secundair [bar] | 16 bar |
| Druk primair [bar] [Max] | 16 bar |
| Druk secundair [bar] [Max] | 10 bar |
| Fabrikantnaam | Danfoss |
| Flow primair [m3/h] [Max] | 26.73 m³/h |
| Flow secundair [m3/h] [Max] | 26.73 m³/h |
| Goedkeuring | CE |
| Goedkeuringsnorm | CE |
| HE leidingmaat | DN80 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| HE regeltype | Elektronisch |
| HEX verwarming soldeermateriaal | Brazed copper |
| HEX verwarmingslegering | 1.4404 |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 1955 mm |
| Material Description | DSP2-MOD@-IB080-080-0000-MD-GB-PN16-0919 |
| Naam categorie | Onderstations voor indirecte verwarming |
| Omschrijving | DSP2-MOD@-IB080-080-0000-MD-GB-PN16-0919, 919 kW, ECL310, 16bar, 120°C |
| Ontwerp | staand |
| Product line | 32 |
| Productgroep | Substations |
| Producttype | DSP MOD@ |
| Sensortype warmtemeter | pocket 6 mm |
| Toegestane temperatuur [˚C] [Min] | 2 °C |
| UL-certificering | No |
| Verschildruk primair [bar] [Max] | 12 bar |
| Verwarmingsregelaar naam | ECL 310 |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 120 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |