Danfoss logo
DSP MOD@ double station for France

Substations, DSP MOD@, Verwarmingsregelaar naam: ECL 310

200B0019

DSP2-MOD@-IB080-100-0000-ML-FR-PN25-0551, 551 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25bar, 110°C

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitrichtingBoven
Aansluitrichting primairTop
Application typeIndirect Heating
Batterijen inbegrepenNo
Breedte zonder deksel [mm]2560 mm
CE-keurmerkYes
DekselmateriaalZonder
DekseloptieNee
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluittypeFlens
Diepte zonder deksel [mm]1045 mm
Druk nominaal primair [bar]25 bar
Druk nominaal secundair [bar]16 bar
Druk primair [bar] [Max]25 bar
Druk secundair [bar] [Max]16 bar
FabrikantnaamDanfoss
Flow primair [m3/h] [Max]16.00 m³/h
Flow secundair [m3/h] [Max]24.10 m³/h
GoedkeuringCE
GoedkeuringsnormCE
HE aansluitmaatDN100
HE aansluittypeFlens
Kenmerkend
Waarde
HE leidingmaatDN100
HE regeltypeElektronisch
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
HEX verwarmingslegering1.4404
Hoogte zonder deksel [mm]1640 mm
IsolatiemateriaalPU hardschuim
Material DescriptionDSP2-MOD@-IB080-100-0000-ML-FR-PN25-0551
Naam categorieOnderstations voor indirecte verwarming
OmschrijvingDSP2-MOD@-IB080-100-0000-ML-FR-PN25-0551, 551 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25bar, 110°C
Ontwerpstaand
Product line32
ProductgroepSubstations
ProducttypeDSP MOD@
Sensortype warmtemeterpocket 6 mm
Toegestane temperatuur [˚C] [Min]2 °C
UL-certificeringNo
Verschildruk primair [bar] [Max]16 bar
Verwarmingsregelaar naamECL 310
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]110 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Volume10365.983 Liter