Danfoss logo
DSP MOD@ single station for France

Substations, DSP MOD@, Verwarmingsregelaar naam: ECL 310

200B0005

DSP1-MOD@-IB050-065-0000-ML-FR-PN16-0360, 360 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitrichtingBoven
Aansluitrichting primairTop
Application typeIndirect Heating
Batterijen inbegrepenNo
Breedte zonder deksel [mm]2390 mm
CE-keurmerkYes
DekselmateriaalZonder
DekseloptieNee
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat2"
DH aansluittypeSchroefdraad
DH leidingmaatDN50
Diepte zonder deksel [mm]840 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
Druk nominaal secundair [bar]16 bar
Druk primair [bar] [Max]16 bar
Druk secundair [bar] [Max]16 bar
FabrikantnaamDanfoss
Flow primair [m3/h] [Max]10.50 m³/h
Flow secundair [m3/h] [Max]15.70 m³/h
GoedkeuringCE
GoedkeuringsnormCE
HE aansluitmaatDN65
Kenmerkend
Waarde
HE aansluittypeFlens
HE leidingmaatDN65
HE regeltypeElektronisch
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
HEX verwarmingslegering1.4404
Hoogte zonder deksel [mm]1640 mm
IsolatiemateriaalPU hardschuim
Material DescriptionDSP1-MOD@-IB050-065-0000-ML-FR-PN16-0360
Naam categorieOnderstations voor indirecte verwarming
OmschrijvingDSP1-MOD@-IB050-065-0000-ML-FR-PN16-0360, 360 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C
Ontwerpstaand
Product line32
ProductgroepSubstations
ProducttypeDSP MOD@
Sensortype warmtemeterpocket 6 mm
Toegestane temperatuur [˚C] [Min]2 °C
UL-certificeringNo
Verschildruk primair [bar] [Max]12 bar
Verwarmingsregelaar naamECL 310
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]110 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Volume3157.955 Liter