Substations, DSP 1 MAXI FR, Verwarmingsregelaar naam: ECL 310
146B2597
DSP1 MAXI-PD-21 HT- FR 000
146B2597
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | Right or left |
| Aansluitrichting primair | Top |
| Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max] | 1 |
| Aantal vloerverwarming kranenblokaansluitingen | 1 |
| Application type | Indirect Heating |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Breedte met deksel [mm] | 750 mm |
| Breedte zonder deksel [mm] | 750 mm |
| CE-keurmerk | Yes |
| Dekselmateriaal | Plaatmetaal |
| Dekseloptie | Ja |
| Delta P primair zonder warmtemeter [bar] [Min] | 0.64 bar |
| Delta P secundair [bar] [Max] | 0.20 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH aansluitmaat | 48,3 mm |
| DH aansluittype | Gelast |
| DH leidingmaat | DN40 |
| Diepte met deksel [mm] | 1150 mm |
| Diepte zonder deksel [mm] | 1150 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 25 bar |
| Druk nominaal secundair [bar] | 6 bar |
| Druk primair [bar] [Max] | 22 bar |
| Druk secundair [bar] [Max] | 3 bar |
| Fabrikantnaam | Danfoss |
| Flow primair [m3/h] [Max] | 8.20 m³/h |
| Flow secundair [m3/h] [Max] | 11.50 m³/h |
| Goedkeuring | CE |
| Goedkeuringsnorm | CE-markering |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| HE aansluitmaat | DN65 |
| HE aansluittype | Flens |
| HE leidingmaat | DN65 |
| HE regeltype | Elektronisch |
| HEX verwarming soldeermateriaal | Brazed copper |
| HEX verwarmingslegering | 1.4404 |
| Hoogte met deksel [mm] | 1670 mm |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 1670 mm |
| Kabel isolatiemateriaal | PU Hard Schuim |
| Material Description | DSP1 MAXI-PD-21 HT- FR 000 |
| Naam categorie | Onderstations voor indirecte verwarming |
| Omschrijving | DSP1 MAXI-PD-21 HT- FR 000 |
| Pakketbreedte [mm] | 1200 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 800 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 1900 mm |
| PED-categorie | II |
| Product line | 32 |
| Productgroep | Substations |
| Producttype | DSP 1 MAXI FR |
| Sensortype warmtemeter | mof 1/2" |
| Substation versie | 21 HT- FR 000 |
| Toegestane temperatuur [˚C] [Min] | 2 °C |
| UL-certificering | No |
| Verschildruk primair [bar] [Max] | 16 bar |
| Verwarmingsregelaar naam | ECL 310 |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 140 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 170 Kilogram |
| Netto gewicht | 150 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 1312.725 Liter |
| EAN/UPC | 5715162746332 |