Danfoss logo
Substations, DSP 1 MAXI FR, Verwarmingsregelaar naam: ECL 310-product-details

Substations, DSP 1 MAXI FR, Verwarmingsregelaar naam: ECL 310

146B2594

DSP1 MAXI-PD-02 HT- FR 000

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitrichtingRight or left
Aansluitrichting primairTop
Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]1
Aantal vloerverwarming kranenblokaansluitingen1
Application typeIndirect Heating
Batterijen inbegrepenNo
Breedte met deksel [mm]750 mm
Breedte zonder deksel [mm]750 mm
CE-keurmerkYes
DekselmateriaalPlaatmetaal
DekseloptieJa
Delta P primair zonder warmtemeter [bar] [Min]0.54 bar
Delta P secundair [bar] [Max]0.21 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat42,4 mm
DH aansluittypeGelast
DH leidingmaatDN32
Diepte met deksel [mm]1150 mm
Diepte zonder deksel [mm]1150 mm
Druk nominaal primair [bar]25 bar
Druk nominaal secundair [bar]6 bar
Druk primair [bar] [Max]22 bar
Druk secundair [bar] [Max]3 bar
FabrikantnaamDanfoss
Flow primair [m3/h] [Max]3.50 m³/h
Flow secundair [m3/h] [Max]6.20 m³/h
GoedkeuringCE
GoedkeuringsnormCE-markering
Kenmerkend
Waarde
HE aansluitmaatDN50
HE aansluittypeFlens
HE leidingmaatDN50
HE regeltypeElektronisch
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
HEX verwarmingslegering1.4404
Hoogte met deksel [mm]1670 mm
Hoogte zonder deksel [mm]1670 mm
Kabel isolatiemateriaalPU Hard Schuim
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-02 HT- FR 000
Naam categorieOnderstations voor indirecte verwarming
OmschrijvingDSP1 MAXI-PD-02 HT- FR 000
Pakketbreedte [mm]1200 mm
Pakketdiepte [mm]800 mm
Pakkethoogte [mm]1900 mm
PED-categorieI
Product line32
ProductgroepSubstations
ProducttypeDSP 1 MAXI FR
Sensortype warmtemetermof 1/2"
Substation versie02 HT- FR 000
Toegestane temperatuur [˚C] [Min]2 °C
UL-certificeringNo
Verschildruk primair [bar] [Max]16 bar
Verwarmingsregelaar naamECL 310
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]140 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht140 Kilogram
Netto gewicht120 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume1312.725 Liter
EAN/UPC5715162746363