Substations, DSA1 WALL, 1F-1, 30 kW, Verwarmingsregelaar naam: ECL 310
144B5000
DSA 1F-1 WALL
144B5000
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | Primary - Right or left, Secondary - Top |
| Aansluitrichting primair | Links / Rechts |
| Aantal huishoudens [Max] | 2 |
| Aantal huishoudens [Min] | 1 |
| Application type | Indirect Heating |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Breedte met deksel [mm] | 650 mm |
| Breedte zonder deksel [mm] | 650 mm |
| Capaciteit [kW] | 30.0 kW |
| CE-keurmerk | Yes |
| Circulatieleidingdiameter | DN15 |
| Dekselmateriaal | Wit gelakt plaatstaal |
| Dekseloptie | Nee |
| Delta P primair zonder warmtemeter [bar] [Min] | 0.47 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH aansluitmaat | DN25 |
| DH aansluittype | uitwendige schroefdraad |
| DH leidingmaat | DN25 |
| Diepte met deksel [mm] | 650 mm |
| Diepte zonder deksel [mm] | 650 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 16 bar |
| Druk nominaal secundair [bar] | 10 bar |
| Druk primair [bar] [Max] | 16 bar |
| Druk secundair [bar] [Max] | 10 bar |
| Fabrikantnaam | Danfoss |
| Flow primair [m3/h] [Max] | 0.49 m³/h |
| Flow secundair [m3/h] [Max] | 1.32 m³/h |
| Goedkeuring | CE |
| HE aansluitmaat | DN25 |
| HE aansluittype | inwendige schroefdraad |
| HE leidingmaat | DN20 |
| HE regeltype | Elektronisch |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| HEX tapwater legering | 1.4404 |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Koper |
| HEX verwarming soldeermateriaal | Brazed copper |
| HEX verwarmingslegering | 1.4404 |
| Hoogte met deksel [mm] | 1200 mm |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 1200 mm |
| Isolatiemateriaal | EPP |
| Material Description | DSA 1F-1 WALL |
| Naam categorie | Onderstations voor indirecte verwarming |
| Omschrijving | DSA 1F-1 WALL |
| Ontwerp | Wandmontage |
| Pakketbreedte [mm] | 1200 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 800 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 800 mm |
| PED-categorie | § 4.3 |
| Product line | 32 |
| Productgroep | Substations |
| Producttype | DSA1 WALL |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Substation versie | 1F-1 |
| Tapwater circulatie | Nee |
| Toegestane temperatuur [˚C] [Min] | 2 °C |
| Toepassing | Stadsverwarming |
| UL-certificering | No |
| Verschildruk primair [bar] [Max] | 12 bar |
| Verwarming HEX type | XB37L-10 |
| Verwarmingspomp merk | Grundfos |
| Verwarmingspomp type | Alpha 2L 25-60 |
| Verwarmingsregelaar naam | ECL 310 |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 130 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 60 Kilogram |
| Netto gewicht | 40 Kilogram |
| Volume | 272.237 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162743362 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |