Danfoss logo
DSA HOME

Substations, DSA1 HOME, 1F-2, 25 kW, Verwarmingsregelaar naam: ECL 310

146B8011

DSA HOME 1F-2

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitrichtingOmhoog
Aansluitrichting primairLinks / Rechts
Aantal huishoudens [Max]4
Aantal huishoudens [Min]1
Aantal verwarmingscircuits1
Application typeIndirect Heating
Batterijen inbegrepenNo
Breedte met deksel [mm]510 mm
Breedte zonder deksel [mm]500 mm
Capaciteit [kW]25.0 kW
CE-keurmerkYes
DekselmateriaalWit gelakt plaatstaal
DekseloptieJa
Delta P primair zonder warmtemeter [bar] [Min]11.00 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaatG3/4"
DH aansluittypeuitwendige schroefdraad
DH leidingmaatDN20
Diepte met deksel [mm]350 mm
Diepte zonder deksel [mm]350 mm
Druk nominaal primair [bar]14 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
Druk primair [bar] [Max]14 bar
Druk secundair [bar] [Max]10 bar
FabrikantnaamDanfoss
Flow primair [m3/h] [Max]4.00 m³/h
GoedkeuringCE
HE aansluitmaatG3/4"
HE aansluittypeinwendige schroefdraad
HE leidingmaatDN20
HE regeltypeElektronisch
Kenmerkend
Waarde
HEX tapwater legering1.4404
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
HEX verwarmingslegering1.4404
Hoogte met deksel [mm]810 mm
Hoogte zonder deksel [mm]810 mm
IsolatiemateriaalPU hardschuim+EPP
Material DescriptionDSA HOME 1F-2
Naam categorieOnderstations voor indirecte verwarming
OmschrijvingDSA HOME 1F-2
Pakketbreedte [mm]1200 mm
Pakketdiepte [mm]800 mm
Pakkethoogte [mm]800 mm
PED-categorie§ 4.3
Product line32
ProductgroepSubstations
ProducttypeDSA1 HOME
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Substation versie1F-2
Tapwater circulatieNee
Toegestane temperatuur [˚C] [Min]2 °C
ToepassingStadsverwarming
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeXB06L-1-16
Verwarmingspomp merkGrundfos
Verwarmingspomp typeUPM3 AUTO 15-70
Verwarmingsregelaar naamECL 310
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]130 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht60 Kilogram
Netto gewicht40 Kilogram
Volume136.224 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162739549
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm