Danfoss logo
DSA1 MINI AUSTRIA

Substations, DSA 1 MINI, Biomassa, HT_IN_AT, 105 kW

861L0432

BIOMASS_HT_IN_AT: Insert Energy Meter, primary bottom/secondary bottom, High Temperature, PN 16, SV 3bar TÜV

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]1
Application typeIndirect Heating
Batterijen inbegrepenNo
Breedte met deksel [mm]680 mm
Breedte zonder deksel [mm]680 mm
Capaciteit [kW]105.0 kW
CE-keurmerkYes
DekselmateriaalEPP
Delta P primair zonder warmtemeter [bar] [Min]0.60 bar
Delta P secundair [bar] [Max]0.35 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaatG1"
DH aansluittypeuitwendige schroefdraad
DH leidingmaatDN25
Diepte met deksel [mm]482 mm
Diepte zonder deksel [mm]482 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
Druk nominaal secundair [bar]6 bar
Druk primair [bar] [Max]16 bar
Druk secundair [bar] [Max]3 bar
DrukverschilregelaarAVQM
FabrikantnaamDanfoss
Flow primair [m3/h] [Max]3.50 m³/h
Flow secundair [m3/h] [Max]5.05 m³/h
GoedkeuringCE
HE aansluitmaatRp1 1/2"
HE aansluittypeinwendige schroefdraad
Kenmerkend
Waarde
HE leidingmaatDN32
HE regeltypeElektronisch
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
HEX verwarmingslegering1.4404
Hoogte met deksel [mm]856 mm
Hoogte zonder deksel [mm]856 mm
IsolatiemateriaalEPP
Material DescriptionDSA1 MINI-DUU105-HI260AT
Naam categorieOnderstations voor indirecte verwarming
OmschrijvingBIOMASS_HT_IN_AT: Insert Energy Meter, primary bottom/secondary bottom, High Temperature, PN 16, SV 3bar TÜV
Pakketbreedte [mm]1200 mm
Pakketdiepte [mm]800 mm
Pakkethoogte [mm]620 mm
PED-categorie§ 4.3
Product line32
ProductgroepSubstations
ProducttypeDSA 1 MINI
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Sensortype warmtemeterpocket
Stroom [A] [Max]2.0 A
Substation versieBiomassa, HT_IN_AT
Toegestane temperatuur [˚C] [Min]2 °C
UL-certificeringNo
Verschildruk primair [bar] [Max]12 bar
Verwarming HEX typeXB12H-1-100
Verwarmingsregelaar naamECL 310
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]120 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht70 Kilogram
Netto gewicht50 Kilogram
Volume288.044 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162901977
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm