Danfoss logo
DSA1 Mini Erlangen 2

Substations, DSA 1 MINI, Erlangen, 13.2, 100 kW

146B5738

Erlangen_13.2_1xHE_plus_1xFH_MIX_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitrichtingLeft
Aansluitrichting primairTop & Bottom
Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]1
Aantal vloerverwarming kranenblokaansluitingen1
Application typeIndirect Heating
Batterijen inbegrepenNo
Breedte met deksel [mm]1066 mm
Breedte zonder deksel [mm]1066 mm
Capaciteit [kW]100.0 kW
CE-keurmerkYes
DekselmateriaalEPP
Delta P primair zonder warmtemeter [bar] [Min]0.51 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaatDN25
DH aansluittypeFlens
DH leidingmaatDN20
Diepte met deksel [mm]482 mm
Diepte zonder deksel [mm]482 mm
Druk nominaal primair [bar]25 bar
Druk nominaal secundair [bar]6 bar
Druk primair [bar] [Max]22 bar
Druk secundair [bar] [Max]3 bar
Drukverschilregelaarinzetstuk G3/4" x 65 mm
FabrikantnaamDanfoss
Flow primair [m3/h] [Max]1.22 m³/h
Flow secundair [m3/h] [Max]2.73 m³/h
GoedkeuringCE
HE aansluitmaatRp1 1/2"
HE aansluittypeinwendige schroefdraad
HE leidingmaatDN32
HE regeltypeElektronisch
Kenmerkend
Waarde
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
HEX verwarmingslegering1.4404
Hoogte met deksel [mm]1399 mm
Hoogte zonder deksel [mm]1399 mm
IsolatiemateriaalEPP
Material DescriptionDSA1 MINI-DLO100-H2WPER
Mengcircuit– regelingHRB32-16/AMB162
Naam categorieOnderstations voor indirecte verwarming
OmschrijvingErlangen_13.2_1xHE_plus_1xFH_MIX_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
OntwerpWandmontage
Pakketbreedte [mm]1200 mm
Pakketdiepte [mm]800 mm
Pakkethoogte [mm]620 mm
PED-categorie§ 4.3
Product line32
ProductgroepSubstations
ProducttypeDSA 1 MINI
Sensortype warmtemeterdirect
Stroom [A] [Max]2.0 A
Substation versieErlangen, 13.2
Toegestane temperatuur [˚C] [Min]2 °C
UL-certificeringNo
Verschildruk primair [bar] [Max]20 bar
Verwarming HEX typeXB12L-1-26
Verwarmingsregelaar naamECL 310
Vloerverwarmingscircuit - pompmerkGrundfos
Vloerverwarmingscircuit - pomptypeMAGNA1 25-120
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]130 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht70 Kilogram
Netto gewicht50 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume730.803 Liter
EAN/UPC5715162739860