Danfoss logo
DSA1 MINI Stuttgart

Substations, DSA 1 MINI, Stuttgart, 12.2, 70 kW

146B5721

Stuttgart_12.2_1xFH_MIX_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitrichtingLeft
Aansluitrichting primairTop & Bottom
Aantal vloerverwarming kranenblokaansluitingen1
Application typeIndirect Heating
Batterijen inbegrepenNo
Breedte met deksel [mm]900 mm
Breedte zonder deksel [mm]900 mm
Capaciteit [kW]70.0 kW
CE-keurmerkYes
DekselmateriaalEPP
Delta P primair zonder warmtemeter [bar] [Min]0.49 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaatG1"
DH aansluittypeuitwendige schroefdraad
DH leidingmaatDN20
Diepte met deksel [mm]482 mm
Diepte zonder deksel [mm]482 mm
Druk nominaal primair [bar]25 bar
Druk nominaal secundair [bar]6 bar
Druk primair [bar] [Max]25 bar
Druk secundair [bar] [Max]3 bar
DrukverschilregelaarAVQM
FabrikantnaamDanfoss
Flow primair [m3/h] [Max]1.03 m³/h
Flow secundair [m3/h] [Max]2.40 m³/h
GoedkeuringCE
HE aansluitmaatRp1 1/2"
HE aansluittypeinwendige schroefdraad
HE leidingmaatDN32
HE regeltypeElektronisch
Kenmerkend
Waarde
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
HEX verwarmingslegering1.4404
Hoogte met deksel [mm]1399 mm
Hoogte zonder deksel [mm]1399 mm
IsolatiemateriaalEPP
Material DescriptionDSA1 MINI-DLB070-F1WSS_
Mengcircuit– regelingHRB32-16/AMB162
Naam categorieOnderstations voor indirecte verwarming
OmschrijvingStuttgart_12.2_1xFH_MIX_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
OntwerpWandmontage
Pakketbreedte [mm]1200 mm
Pakketdiepte [mm]800 mm
Pakkethoogte [mm]620 mm
PED-categorie§ 4.3
Product line32
ProductgroepSubstations
ProducttypeDSA 1 MINI
Sensortype warmtemeterdirect
Stroom [A] [Max]2.0 A
Substation versieStuttgart, 12.2
Toegestane temperatuur [˚C] [Min]2 °C
UL-certificeringNo
Verschildruk primair [bar] [Max]20 bar
Verwarming HEX typeXB12M-1-36
Verwarmingsregelaar naamECL 310
Vloerverwarmingscircuit - pompmerkGrundfos
Vloerverwarmingscircuit - pomptypeMAGNA1 25-100
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]130 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht90 Kilogram
Netto gewicht70 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume672.939 Liter
EAN/UPC5715162740019