Substations, DSA 1 MINI, Ilmenau, 10.1, 65 kW
146B5683
Ilmenau_10.1_1xH0: Insert Energy Meter, primary left/secondary right, High Temperature,without SV
146B5683
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | Right |
| Aansluitrichting primair | Left |
| Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max] | 1 |
| Application type | Indirect Heating |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Breedte met deksel [mm] | 880 mm |
| Breedte zonder deksel [mm] | 880 mm |
| Capaciteit [kW] | 65.0 kW |
| CE-keurmerk | Yes |
| Dekselmateriaal | EPP |
| Delta P primair zonder warmtemeter [bar] [Min] | 0.45 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH aansluitmaat | 26,9x2,3mm |
| DH aansluittype | Gelast |
| DH leidingmaat | DN20 |
| Diepte met deksel [mm] | 482 mm |
| Diepte zonder deksel [mm] | 482 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 25 bar |
| Druk nominaal secundair [bar] | 6 bar |
| Druk primair [bar] [Max] | 25 bar |
| Druk secundair [bar] [Max] | 3 bar |
| Drukverschilregelaar | AVQM |
| Fabrikantnaam | Danfoss |
| Flow primair [m3/h] [Max] | 0.96 m³/h |
| Flow secundair [m3/h] [Max] | 2.79 m³/h |
| Goedkeuring | CE |
| HE aansluitmaat | DN32 |
| HE aansluittype | Flens |
| HE leidingmaat | DN32 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| HE regeltype | Elektronisch |
| HEX verwarming soldeermateriaal | Brazed copper |
| HEX verwarmingslegering | 1.4404 |
| Hoogte met deksel [mm] | 830 mm |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 830 mm |
| Isolatiemateriaal | EPP |
| Material Description | DSA1 MINI-DLR065-H0__IL |
| Naam categorie | Onderstations voor indirecte verwarming |
| Omschrijving | Ilmenau_10.1_1xH0: Insert Energy Meter, primary left/secondary right, High Temperature,without SV |
| Ontwerp | Wandmontage |
| Pakketbreedte [mm] | 1200 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 800 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 620 mm |
| PED-categorie | § 4.3 |
| Product line | 32 |
| Productgroep | Substations |
| Producttype | DSA 1 MINI |
| Sensortype warmtemeter | direct |
| Stroom [A] [Max] | 2.0 A |
| Substation versie | Ilmenau, 10.1 |
| Toegestane temperatuur [˚C] [Min] | 2 °C |
| UL-certificering | No |
| Verschildruk primair [bar] [Max] | 20 bar |
| Verwarming HEX type | XB12L-1-36 |
| Verwarmingsregelaar naam | ECL 310 |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 130 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 70 Kilogram |
| Netto gewicht | 50 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162740354 |