Danfoss logo
DSA1 MINI Ilmenau

Substations, DSA 1 MINI, Ilmenau, 10.1, 40 kW

146B5682

Ilmenau_10.1_1xH0: Insert Energy Meter, primary left/secondary right, High Temperature,without SV

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitrichtingRight
Aansluitrichting primairLeft
Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]1
Application typeIndirect Heating
Batterijen inbegrepenNo
Breedte met deksel [mm]880 mm
Breedte zonder deksel [mm]880 mm
Capaciteit [kW]40.0 kW
CE-keurmerkYes
DekselmateriaalEPP
Delta P primair zonder warmtemeter [bar] [Min]0.44 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat26,9x2,3mm
DH aansluittypeGelast
DH leidingmaatDN20
Diepte met deksel [mm]482 mm
Diepte zonder deksel [mm]482 mm
Druk nominaal primair [bar]25 bar
Druk nominaal secundair [bar]6 bar
Druk primair [bar] [Max]25 bar
Druk secundair [bar] [Max]3 bar
DrukverschilregelaarAVQM
FabrikantnaamDanfoss
Flow primair [m3/h] [Max]0.59 m³/h
Flow secundair [m3/h] [Max]1.71 m³/h
GoedkeuringCE
HE aansluitmaatDN25
HE aansluittypeFlens
HE leidingmaatDN25
Kenmerkend
Waarde
HE regeltypeElektronisch
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
HEX verwarmingslegering1.4404
Hoogte met deksel [mm]830 mm
Hoogte zonder deksel [mm]830 mm
IsolatiemateriaalEPP
Material DescriptionDSA1 MINI-DLR040-H0__IL
Naam categorieOnderstations voor indirecte verwarming
OmschrijvingIlmenau_10.1_1xH0: Insert Energy Meter, primary left/secondary right, High Temperature,without SV
OntwerpWandmontage
Pakketbreedte [mm]1200 mm
Pakketdiepte [mm]800 mm
Pakkethoogte [mm]620 mm
PED-categorie§ 4.3
Product line32
ProductgroepSubstations
ProducttypeDSA 1 MINI
Sensortype warmtemeterdirect
Stroom [A] [Max]2.0 A
Substation versieIlmenau, 10.1
Toegestane temperatuur [˚C] [Min]2 °C
UL-certificeringNo
Verschildruk primair [bar] [Max]20 bar
Verwarming HEX typeXB12L-1-26
Verwarmingsregelaar naamECL 310
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]130 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht70 Kilogram
Netto gewicht50 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162740361