Danfoss logo
DSA1 MINI Neumuenster

Substations, DSA 1 MINI, Neumünster, 6.1, 19 kW

146B5546

Neumünster_6.1_1xHE_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary right/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitrichtingRight
Aansluitrichting primairTop & Bottom
Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]1
Application typeIndirect Heating
Batterijen inbegrepenNo
Breedte met deksel [mm]900 mm
Breedte zonder deksel [mm]900 mm
Capaciteit [kW]19.0 kW
CE-keurmerkYes
DekselmateriaalEPP
Delta P primair zonder warmtemeter [bar] [Min]0.48 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaatG1"
DH aansluittypeuitwendige schroefdraad
DH leidingmaatDN20
Diepte met deksel [mm]482 mm
Diepte zonder deksel [mm]482 mm
Druk nominaal primair [bar]25 bar
Druk nominaal secundair [bar]6 bar
Druk primair [bar] [Max]25 bar
Druk secundair [bar] [Max]3 bar
DrukverschilregelaarAVQM
FabrikantnaamDanfoss
Flow primair [m3/h] [Max]0.41 m³/h
Flow secundair [m3/h] [Max]0.81 m³/h
GoedkeuringCE
HE aansluitmaatRp1"
HE aansluittypeinwendige schroefdraad
HE leidingmaatDN25
Kenmerkend
Waarde
HE regeltypeElektronisch
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
HEX verwarmingslegering1.4404
Hoogte met deksel [mm]1326 mm
Hoogte zonder deksel [mm]1326 mm
IsolatiemateriaalEPP
Material DescriptionDSA1 MINI-DRB019-H1WSNM
Naam categorieOnderstations voor indirecte verwarming
OmschrijvingNeumünster_6.1_1xHE_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary right/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
OntwerpWandmontage
Pakketbreedte [mm]1200 mm
Pakketdiepte [mm]800 mm
Pakkethoogte [mm]620 mm
PED-categorie§ 4.3
Product line32
ProductgroepSubstations
ProducttypeDSA 1 MINI
Sensortype warmtemeterdirect
Stroom [A] [Max]2.0 A
Substation versieNeumünster, 6.1
Toegestane temperatuur [˚C] [Min]2 °C
UL-certificeringNo
Verschildruk primair [bar] [Max]20 bar
Verwarming HEX typeXB12M-1-16
Verwarmingsregelaar naamECL 310
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]140 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht70 Kilogram
Netto gewicht50 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume587.513 Liter
EAN/UPC5715162741542