Danfoss logo
DSA1 MINI Vattenfall

Substations, DSA 1 MINI, Vattenfall Hamburg, 5.2, 100 kW

146B5535

Vattenfall_Hamburg_5.2_1xHE_plus_1xDHW_pri: primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitrichtingLeft
Aansluitrichting primairTop
Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]1
Application typeIndirect Heating
Batterijen inbegrepenNo
Breedte met deksel [mm]1092 mm
Breedte zonder deksel [mm]1092 mm
Capaciteit [kW]100.0 kW
CE-keurmerkYes
DekselmateriaalEPP
Delta P primair zonder warmtemeter [bar] [Min]0.22 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaatDN25
DH aansluittypeFlens
DH leidingmaatDN20
Diepte met deksel [mm]482 mm
Diepte zonder deksel [mm]482 mm
Druk nominaal primair [bar]25 bar
Druk nominaal secundair [bar]6 bar
Druk primair [bar] [Max]25 bar
Druk secundair [bar] [Max]3 bar
DrukverschilregelaarVM2/handleiding
FabrikantnaamDanfoss
Flow primair [m3/h] [Max]100.00 m³/h
Flow secundair [m3/h] [Max]3.90 m³/h
GoedkeuringCE
HE aansluitmaatRp1 1/4"
HE aansluittypeinwendige schroefdraad
HE leidingmaatDN32
Kenmerkend
Waarde
HE regeltypeElektronisch
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
HEX verwarmingslegering1.4404
Hoogte met deksel [mm]1313 mm
Hoogte zonder deksel [mm]1313 mm
IsolatiemateriaalEPP
Material DescriptionDSA1 MINI-DLO100-H1WPHH
Naam categorieOnderstations voor indirecte verwarming
OmschrijvingVattenfall_Hamburg_5.2_1xHE_plus_1xDHW_pri: primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV
OntwerpWandmontage
Pakketbreedte [mm]1200 mm
Pakketdiepte [mm]800 mm
Pakkethoogte [mm]620 mm
PED-categorie§ 4.3
Product line32
ProductgroepSubstations
ProducttypeDSA 1 MINI
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stroom [A] [Max]2.0 A
Substation versieVattenfall Hamburg, 5.2
Toegestane temperatuur [˚C] [Min]2 °C
UL-certificeringNo
Verschildruk primair [bar] [Max]25 bar
Verwarming HEX typeXB12L-1-36
Verwarmingsregelaar naamECL 310
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]140 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht70 Kilogram
Netto gewicht50 Kilogram
Volume576.167 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162741634
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm