Substations, DSA 1 MINI, Braunschweig Energie, 4.1, 100 kW
146B5507
Braunschweig_Energie_4.1_1xHE_plus_1_plus_Res: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
146B5507
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | Left |
| Aansluitrichting primair | Top |
| Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max] | 1 |
| Application type | Indirect Heating |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Breedte met deksel [mm] | 900 mm |
| Breedte zonder deksel [mm] | 900 mm |
| Capaciteit [kW] | 100.0 kW |
| CE-keurmerk | Yes |
| Dekselmateriaal | EPP |
| Delta P primair zonder warmtemeter [bar] [Min] | 0.66 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH aansluitmaat | G1" |
| DH aansluittype | uitwendige schroefdraad |
| DH leidingmaat | DN20 |
| Diepte met deksel [mm] | 482 mm |
| Diepte zonder deksel [mm] | 482 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 25 bar |
| Druk nominaal secundair [bar] | 6 bar |
| Druk primair [bar] [Max] | 25 bar |
| Druk secundair [bar] [Max] | 3 bar |
| Drukverschilregelaar | AVPQ |
| Fabrikantnaam | Danfoss |
| Flow primair [m3/h] [Max] | 1.07 m³/h |
| Flow secundair [m3/h] [Max] | 3.90 m³/h |
| Goedkeuring | CE |
| HE aansluitmaat | Rp1 1/4" |
| HE aansluittype | inwendige schroefdraad |
| HE leidingmaat | DN32 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| HE regeltype | Elektronisch |
| HEX verwarming soldeermateriaal | Brazed copper |
| HEX verwarmingslegering | 1.4404 |
| Hoogte met deksel [mm] | 1003 mm |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 1003 mm |
| Isolatiemateriaal | EPP |
| Material Description | DSA1 MINI-DLB100-H1RSBS |
| Naam categorie | Onderstations voor indirecte verwarming |
| Omschrijving | Braunschweig_Energie_4.1_1xHE_plus_1_plus_Res: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV |
| Ontwerp | Wandmontage |
| Pakketbreedte [mm] | 1200 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 800 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 620 mm |
| PED-categorie | § 4.3 |
| Product line | 32 |
| Productgroep | Substations |
| Producttype | DSA 1 MINI |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sensortype warmtemeter | direct |
| Stroom [A] [Max] | 2.0 A |
| Substation versie | Braunschweig Energie, 4.1 |
| Toegestane temperatuur [˚C] [Min] | 2 °C |
| UL-certificering | No |
| Verschildruk primair [bar] [Max] | 20 bar |
| Verwarming HEX type | XB12M-1-60 |
| Verwarmingsregelaar naam | ECL 310 |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 130 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 70 Kilogram |
| Netto gewicht | 50 Kilogram |
| Volume | 459.495 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162741856 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |