Substations, DSA 1 MINI, Biomassa, LT_EM_AT, 60 kW
146B5418
DSA1 MINI-DUU060-LI190AT
146B5418
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | onder |
| Aansluitrichting primair | onder |
| Application type | Indirect Heating |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Capaciteit [kW] | 60.0 kW |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druk nominaal primair [bar] | 16 bar |
| HE regeltype | Elektronisch |
| Material Description | DSA1 MINI-DUU060-LI190AT |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | DSA1 MINI-DUU060-LI190AT |
| Product line | 32 |
| Productgroep | Substations |
| Producttype | DSA 1 MINI |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Substation versie | Biomassa, LT_EM_AT |
| UL-certificering | No |
| Verwarmingsregelaar naam | ECL 310 |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 70 Kilogram |
| Netto gewicht | 50 Kilogram |
| Volume | 286.46 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162742648 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |