Substations, DSA 1 MINI Micro Grid, Biomassa, LT_EM_DE, 40 kW
146B5462
BIOMASS_LT_EM_DE: EM Sonometer incl., primary left/secondary top, Low Temperature, SV 3bar TÜV
146B5462
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | Left |
| Aansluitrichting primair | Top |
| Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max] | 1 |
| Application type | Indirect Heating |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Breedte met deksel [mm] | 875 mm |
| Breedte zonder deksel [mm] | 875 mm |
| Capaciteit [kW] | 40.0 kW |
| CE-keurmerk | Yes |
| Dekselmateriaal | EPP |
| Delta P primair zonder warmtemeter [bar] [Min] | 0.52 bar |
| Delta P secundair [bar] [Max] | 0.22 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH aansluitmaat | G1" |
| DH aansluittype | uitwendige schroefdraad |
| DH leidingmaat | DN20 |
| Diepte met deksel [mm] | 482 mm |
| Diepte zonder deksel [mm] | 482 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 16 bar |
| Druk nominaal secundair [bar] | 6 bar |
| Druk primair [bar] [Max] | 16 bar |
| Druk secundair [bar] [Max] | 3 bar |
| Drukverschilregelaar | AVQM |
| Fabrikantnaam | Danfoss |
| Flow primair [m3/h] [Max] | 0.98 m³/h |
| Flow secundair [m3/h] [Max] | 2.14 m³/h |
| Goedkeuring | CE |
| HE aansluitmaat | Rp1" |
| HE aansluittype | inwendige schroefdraad |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| HE leidingmaat | DN25 |
| HE regeltype | Elektronisch |
| HEX verwarming soldeermateriaal | Brazed copper |
| HEX verwarmingslegering | 1.4404 |
| Hoogte met deksel [mm] | 988 mm |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 988 mm |
| Isolatiemateriaal | EPP |
| Material Description | DSA1 MINI-DLO040-LS015DE |
| Naam categorie | Onderstations voor indirecte verwarming |
| Omschrijving | BIOMASS_LT_EM_DE: EM Sonometer incl., primary left/secondary top, Low Temperature, SV 3bar TÜV |
| Ontwerp | Wandmontage |
| Pakketbreedte [mm] | 1200 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 800 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 620 mm |
| PED-categorie | § 4.3 |
| Product line | 32 |
| Productgroep | Substations |
| Producttype | DSA 1 MINI Micro Grid |
| Sensortype warmtemeter | direct |
| Stroom [A] [Max] | 2.0 A |
| Substation versie | Biomassa, LT_EM_DE |
| Toegestane temperatuur [˚C] [Min] | 2 °C |
| UL-certificering | No |
| Verschildruk primair [bar] [Max] | 12 bar |
| Verwarming HEX type | XB12H-1-36 |
| Verwarmingsregelaar naam | ECL 310 |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 95 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 70 Kilogram |
| Netto gewicht | 50 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 412.526 Liter |
| EAN/UPC | 5715162742204 |