Danfoss logo
VXe Solo HWS w cover 145F0609_145F0610_145F0618_145F0619L

VXe Solo HWS (A347), Type 1

145F4495

Producttype: VXe Solo HWS (A347), Type 1, 16 bar, 120 °C

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]550 mm
Breedte zonder deksel [mm]550 mm
Capaciteit [kW]20.0 kW
DekselmateriaalPolypropylene
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeuitwendige schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]315 mm
Diepte zonder deksel [mm]315 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
Druk nominaal secundair [bar]6 bar
DrukverschilregelaarIntegrated in control valve
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeinwendige schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeElektronisch
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte met deksel [mm]932 mm
Hoogte zonder deksel [mm]932 mm
Kenmerkend
Waarde
IsolatiemateriaalPolypropylene
Material DescriptionVXe Solo HWS ECL310/A347 Type1
Material Description (Short TeVXe Solo HWS (A347), Type 1
Mengcircuit– regelingVMV 15 / AMV 150
Motor verwarmingAMV 150
OmschrijvingVXe Solo HWS ECL310/A347 Type1
Product line33
ProductgroepKleine stations
ProducttypeVXe Solo HWS (A347)
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 1
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeinwendige schroefdraad
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamECL 310 / A347
Tapwater regeltypeElektronisch
Tapwater tankcircuit - pompmerkGrundfos
Tapwater tankcircuit - pomptypeUPM3 Auto 15-70 130
Tapwater tankcircuit - regelingECL 310 + Pump
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeXB06H-1 26
Verwarmingscapaciteit [kW]20 kW
Verwarmingsregelaar naamECL 310 / A347
Vloerverwarmingscircuit - pompmerkGrundfos
Vloerverwarmingscircuit - pomptypeUPM3 Auto 15-70 130
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]120 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht40 Kilogram
Netto gewicht38 Kilogram
Volume173.91 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424685539
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm