VXe Solo HWS (A237), Type 2
145F0610
Type: VXe Solo HWS (A237), Type 2, 16 bar, 120 °C
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: VXe Solo HWS (A237)
145F0610
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | onder |
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Capaciteit [kW] | 30.0 kW |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druk nominaal primair [bar] | 16 bar |
| HE regeltype | Elektronisch |
| HEX verwarming soldeermateriaal | Brazed copper |
| Material Description | VXe Solo HWS, Typ 2, ECL310/A237 |
| Omschrijving | VXe Solo HWS, ECL310/A237, Type 2 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | 33 |
| Productgroep | Kleine stations |
| Producttype | VXe Solo HWS (A237) |
| Stationsgrootte type | Type 2 |
| Tapwater regelaar naam | ECL 310 + pump |
| UL-certificering | No |
| Verwarming HEX type | XB06H-1 40 |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 120 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 39 Kilogram |
| Netto gewicht | 37 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 173.91 Liter |
| EAN/UPC | 5702424590406 |