Danfoss logo
Substation type VX Solo with white steel cover

Type 1

145F4168

Type 1, 16 bar, 110 °C
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: VX Solo II HWS, without controller

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitrichtingBoven en onder
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Batterijen inbegrepenNo
Capaciteit [kW]20.0 kW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druk nominaal primair [bar]16 bar
HE regeltypeElektronisch
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
HEX verwarmingslegeringAISI 316
Material DescriptionVX Solo II HWS, type 1 + STW W/O ECL
Kenmerkend
Waarde
Mengcircuit– regelingAHQM / AMV
OmschrijvingVX Solo II HWS, without ECL, Type 1, with safety function
Product line33
ProductgroepKleine stations
ProducttypeVX Solo II HWS, without controller
Stationsgrootte typeType 1
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeXB06H-1 26
Verwarmingsregelaar naamNo Controller
Voedingstemperatuur constructie [°C]110 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht45 Kilogram
Netto gewicht43 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162511411