Danfoss logo
VX Solo II HWS, Type 2, 145F4016

Type 2

145F4016

Type 2, 16 bar, 110 °C

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitrichtingBoven en onder
Aansluitrichting primairTop and bottom
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]550 mm
Breedte zonder deksel [mm]525 mm
Capaciteit [kW]30.0 kW
DekselmateriaalWit gelakt plaatstaal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeuitwendige schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]380 mm
Diepte zonder deksel [mm]365 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
Druk nominaal secundair [bar]6 bar
DrukverschilregelaarIntegrated in control valve
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeinwendige schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeElektronisch
Heating Control valveAVQM 15
Kenmerkend
Waarde
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte met deksel [mm]861 mm
Hoogte zonder deksel [mm]861 mm
Material DescriptionVX-Solo HWS OP, XB06H-1 40, uden ECL
Material Description (Short TeVX Solo II HWS OP, Type 2, w/o ECL
Motor verwarmingAMV 10
OmschrijvingVX-Solo HWS OP, XB06H-1 40, uden ECL
Product line33
ProductgroepKleine stations
ProducttypeVX Solo II HWS, without controller
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 2
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeinwendige schroefdraad
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamNo Controller
Tapwater regeltypeElektronisch
Tapwater tankcircuit - regelingElektronisch
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeXB06H-1 40
Verwarmingsregelaar naamNo Controller
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]110 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht40 Kilogram
Netto gewicht38 Kilogram
Volume219.555 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5714279483840
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm