Type 1, Verwarmingsregelaar naam: ECL 310 & AVQM 15/AMV10
004U8655
Type 1, 16 bar, 110 °C, ECL 310 & AVQM 15/AMV10
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: VX Solo II HWS OP, without key
004U8655
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | onder |
| Aantal huishoudens [Max] | 1 |
| Aantal huishoudens [Min] | 1 |
| Aanvullende informatie | AfdekkingVeiligheidsafsluiter |
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Breedte met deksel [mm] | 500 mm |
| Breedte zonder deksel [mm] | 440 mm |
| Capaciteit [kW] | 20.0 kW |
| Dekselmateriaal | Wit gelakt plaatstaal |
| Dekseloptie | Inbegrepen |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH aansluitmaat | 3/4" |
| DH aansluittype | G uitw. draad |
| DH leidingmaat | Ø18 |
| Diepte met deksel [mm] | 380 mm |
| Diepte zonder deksel [mm] | 250 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 16 bar |
| Druk nominaal secundair [bar] | 3 bar |
| Drukverschilregelaar | Geïntegreerd |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| HE aansluitmaat | 3/4" |
| HE aansluittype | G int. Schroefdraad |
| HE leidingmaat | Ø18 |
| HE regeltype | Elektronisch |
| HEX verwarming soldeermateriaal | Brazed copper |
| HEX verwarmingslegering | AISI 316 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Hoogte met deksel [mm] | 760 mm |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 760 mm |
| Isolatiemateriaal | Pijpisolatie |
| Material Description | VX-Solo HWS OP ECL310 TYP1 AVQM KR |
| Mengcircuit– regeling | ECL 310 / AVQM / AMV |
| Omschrijving | Danfoss station VX Solo HWS OP ECL310 Type 1 met isolatie 20KW |
| Opmerkingen | Indir. HE, without pump |
| Pakketbreedte [mm] | 840 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 620 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 420 mm |
| Product line | 33 |
| Productgroep | Kleine stations |
| Producttype | VX Solo II HWS OP, without key |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stationsgrootte type | Type 1 |
| Tapwater pompmerk | Grundfos |
| Tapwater pomptype | UPM3 |
| Tapwater regeltype | Elektronisch |
| Tapwater tankcircuit - regeling | No control |
| UL-certificering | No |
| Verwarming HEX type | XB06H-1 26 |
| Verwarmingscapaciteit [kW] | 20 kW |
| Verwarmingsregelaar naam | ECL 310 & AVQM 15/AMV10 |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 110 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Warmtewisselaartestdruk [bar] | 38 bar |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 40 Kilogram |
| Netto gewicht | 38 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428524261 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |