Danfoss logo
VX Solo II H2WS

VX Solo II H2WS (A267), Type 2

145F4165

Producttype: VX Solo II H2WS (A267), Type 2, 16 bar, 110 °C

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitrichtingBoven en onder
Aansluitrichting primairTop and bottom
Aanvullende informatieAfdekkingVeiligheidsfunctie
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]700 mm
Breedte zonder deksel [mm]650 mm
Capaciteit [kW]30.0 kW
DekselmateriaalWit gelakt plaatstaal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeuitwendige schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]380 mm
Diepte zonder deksel [mm]365 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
Druk nominaal secundair [bar]6 bar
DrukverschilregelaarIntegrated in control valve
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeinwendige schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeElektronisch
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte met deksel [mm]861 mm
Hoogte zonder deksel [mm]861 mm
IsolatiemateriaalEPDM
Material DescriptionVXSolo II H2WS ECL310/A267DE TYP2 KR+STW
Kenmerkend
Waarde
Material Description (Short TeVX Solo II H2WS (A267), TYPE 2, STW
Mengcircuit– regelingVMV 15 / AMV 150
Motor verwarmingAMV 13
OmschrijvingVX-Solo II H2WS ECL310/A267 Type 2, met afdekking en STW
Pakketbreedte [mm]840 mm
Pakketdiepte [mm]800 mm
Pakkethoogte [mm]420 mm
Product line33
ProductgroepKleine stations
ProducttypeVX Solo II H2WS (A267)
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 2
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeinwendige schroefdraad
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamECL 310 / A367
Tapwater regeltypeElektronisch
Tapwater tankcircuit - pompmerkGrundfos
Tapwater tankcircuit - pomptypeUPM3 Auto 15-70 130
Tapwater tankcircuit - regelingECL 310 + Pump
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeXB06H-1 40
Verwarmingscapaciteit [kW]30 kW
Verwarmingspomp merkGrundfos
Verwarmingspomp typeUPM3 Auto 15-70 130
Verwarmingsregelaar naamECL 310 / A267
Vloerverwarmingscircuit - pompmerkGrundfos
Vloerverwarmingscircuit - pomptypeUPM3 Auto 15-70 130
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]110 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warmtewisselaartestdruk [bar]38 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht45 Kilogram
Netto gewicht43 Kilogram
Volume399.543 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5714279483437
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm