Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI HWS, Type 3, Verwarmingsregelaar naam: ECL 310 & AVQM 20 kvs 6.3/AMV20

144H2008

Producttype: Termix Compact 28 VX-FI HWS, Type 3, 16 bar, 120 °C, ECL 310 & AVQM 20 kvs 6.3/AMV20

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte zonder deksel [mm]905 mm
CE-keurmerkYes
DekseloptieZonder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat1"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ28
Diepte zonder deksel [mm]400 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HE aansluitmaat1"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ28
HE regeltypeElektronisch
Kenmerkend
Waarde
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]6.30 m³/h
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte zonder deksel [mm]890 mm
Material DescriptionCompact 28 VX-FI HWS, Typ 3 AVQM m/Behäl
Motor verwarmingAMV 20
OmschrijvingTermix Compact 28 VX-FI HWS, Type 3, AVQM + AMV 20
Product line33
ProductgroepKleine stations
Productnaam SCIP-dossierCompact 28 VX-FI HWS, Typ 3 AVQM m/Behäl
ProducttypeTermix Compact 28 VX-FI HWS
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.24266ca3-4681-48de-af43-d503d03cdfbf
Stationsgrootte typeType 3
Tapwater tankcircuit - regelingTWA-A NC+ RA-C 20
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeT137H-1 36 G1"*20 H
Verwarmingsregelaar naamECL 310 & AVQM 20 kvs 6.3/AMV20
Voedingsspanning [V]230.0 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]120 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht60 Kilogram
Netto gewicht59 Kilogram
Volume289.6 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5706561210487
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm