Termix Compact 28 VX-FI HWS, Type 2, Verwarmingsregelaar naam: ECL 310 & AVQM 15 kvs 4.0/AMV10
144H2007
Producttype: Termix Compact 28 VX-FI HWS, Type 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310 & AVQM 15 kvs 4.0/AMV10
144H2007
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | onder |
| Aansluitrichting primair | onder |
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte zonder deksel [mm] | 905 mm |
| CE-keurmerk | Yes |
| Dekseloptie | Zonder |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH aansluitmaat | 1" |
| DH aansluittype | G int. Schroefdraad |
| DH leidingmaat | Ø28 |
| Diepte zonder deksel [mm] | 400 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 16 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Goedkeuring | CE |
| HE aansluitmaat | 1" |
| HE aansluittype | G int. Schroefdraad |
| HE leidingmaat | Ø28 |
| HE regeltype | Elektronisch |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
| HEX verwarming soldeermateriaal | Brazed copper |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 890 mm |
| Material Description | Compact 28 VX-FI HWS, Typ 2 AVQM m/Behäl |
| Motor verwarming | AMV 10 |
| Omschrijving | Termix Compact 28 VX-FI HWS, Type 2, AVQM + AMV 10 |
| Product line | 33 |
| Productgroep | Kleine stations |
| Productnaam SCIP-dossier | Compact 28 VX-FI HWS, Typ 2 AVQM m/Behäl |
| Producttype | Termix Compact 28 VX-FI HWS |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 1e2caae1-5464-425b-8bb7-6309c7bce1a2 |
| Stationsgrootte type | Type 2 |
| Tapwater tankcircuit - regeling | TWA-A NC+ RA-C 20 |
| UL-certificering | No |
| Verwarming HEX type | T137H-1 30 G1"*20 H |
| Verwarmingsregelaar naam | ECL 310 & AVQM 15 kvs 4.0/AMV10 |
| Voedingsspanning [V] | 230.0 V |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 120 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 60 Kilogram |
| Netto gewicht | 59 Kilogram |
| Volume | 322.18 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561210470 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |