Danfoss logo
DSA1 MINI GERMANY

Substations, DSA 1 MINI Standard, Standard DE, 7.4.2, 35 kW

146B5638

Standard_DH_DE_7.4.2_1xHE_plus_1xFH_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter(only HE), primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitrichtingLeft
Aansluitrichting primairTop & Bottom
Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]1
Aantal vloerverwarming kranenblokaansluitingen1
Application typeIndirect Heating & Secondary connected DHW cylinder
Batterijen inbegrepenNo
Breedte met deksel [mm]970 mm
Breedte zonder deksel [mm]970 mm
Capaciteit [kW]35.0 kW
CE-keurmerkYes
DekselmateriaalEPP
Delta P primair zonder warmtemeter [bar] [Min]0.59 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaatG1"
DH aansluittypeuitwendige schroefdraad
DH leidingmaatDN20
Diepte met deksel [mm]482 mm
Diepte zonder deksel [mm]482 mm
Druk nominaal primair [bar]25 bar
Druk nominaal secundair [bar]6 bar
Druk primair [bar] [Max]25 bar
Druk secundair [bar] [Max]3 bar
DrukverschilregelaarAVPB
FabrikantnaamDanfoss
Flow primair [m3/h] [Max]0.63 m³/h
Flow secundair [m3/h] [Max]1.50 m³/h
GoedkeuringCE
HE aansluitmaatRp1"
HE aansluittypeinwendige schroefdraad
HE leidingmaatDN25
HE regeltypeElektronisch
Kenmerkend
Waarde
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
HEX verwarmingslegering1.4404
Hoogte met deksel [mm]1326 mm
Hoogte zonder deksel [mm]1326 mm
IsolatiemateriaalEPP
Material DescriptionDSA1 MINI-DLB035-H2WPDE
Mengcircuit– regelingHRB25-6,3/AMB162
Naam categorieOnderstations voor indirecte verwarming
OmschrijvingStandard_DH_DE_7.4.2_1xHE_plus_1xFH_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter(only HE), primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
OntwerpWandmontage
Pakketbreedte [mm]1200 mm
Pakketdiepte [mm]800 mm
Pakkethoogte [mm]620 mm
PED-categorie§ 4.3
Product line32
ProductgroepSubstations
ProducttypeDSA 1 MINI Standard
Sensortype warmtemeterdirect
Stroom [A] [Max]2.0 A
Substation versieStandard DE, 7.4.2
Tapwater tankcircuit - regelingElektronisch
Toegestane temperatuur [˚C] [Min]2 °C
UL-certificeringNo
Verschildruk primair [bar] [Max]20 bar
Verwarming HEX typeXB12M-1-20
Verwarmingsregelaar naamECL 310
Vloerverwarmingscircuit - pompmerkGrundfos
Vloerverwarmingscircuit - pomptypeUPML Auto 25-95 180
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]130 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht70 Kilogram
Netto gewicht50 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume651.482 Liter
EAN/UPC5715162740781