Danfoss logo
VXi Solo HOFOR

VXi Solo HWP

145F4183

Producttype: VXi Solo HWP, 16 bar, 120 °C

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitrichtingBoven en onder
Aansluitrichting primairTop and bottom
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]550 mm
Breedte zonder deksel [mm]550 mm
Capaciteit [kW]15.0 kW
DekselmateriaalPolypropylene
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeuitwendige schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]360 mm
Diepte zonder deksel [mm]360 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
Druk nominaal secundair [bar]6 bar
DrukverschilregelaarAVP-F
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeinwendige schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeElektronisch
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Kenmerkend
Waarde
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte met deksel [mm]980 mm
Hoogte zonder deksel [mm]980 mm
IsolatiemateriaalPolypropylene
Material DescriptionVXi Solo XB06H16 ECL120 HOFOR
Material Description (Short TeVXi Solo HWP, ECL120, HB06H-1 16, HOFOR
Motor verwarmingAMV 150
OmschrijvingVXi Solo XB06H16 ECL120 HOFOR
Product line33
ProductgroepKleine stations
ProducttypeVXi Solo HWP
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeH16
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeuitwendige schroefdraad
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regeltypeExternal control
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeXB06H-1 16
Verwarmingspomp merkGrundfos
Verwarmingspomp typeUPM3 Auto 15-70 130
Verwarmingsregelaar naamECL 120
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]120 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht38 Kilogram
Netto gewicht36 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162519905
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm