VXe Solo HWP HT (A237), Type 2
145F4491
Producttype: VXe Solo HWP HT (A237), Type 2, 25 bar, 130 °C
145F4491
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | onder |
| Aansluitrichting primair | onder |
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte met deksel [mm] | 550 mm |
| Breedte zonder deksel [mm] | 550 mm |
| Capaciteit [kW] | 47.0 kW |
| Dekselmateriaal | Polypropylene |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH aansluitmaat | 3/4" |
| DH aansluittype | uitwendige schroefdraad |
| DH leidingmaat | DN 15 |
| Diepte met deksel [mm] | 315 mm |
| Diepte zonder deksel [mm] | 315 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 25 bar |
| Druk nominaal secundair [bar] | 6 bar |
| Drukverschilregelaar | AVPB-F |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| HE aansluitmaat | 1" |
| HE aansluittype | inwendige schroefdraad |
| HE regeltype | Elektronisch |
| Heating Control valve | VM2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| HEX verwarming soldeermateriaal | Brazed copper |
| Hoogte met deksel [mm] | 820 mm |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 820 mm |
| Isolatiemateriaal | Polypropylene |
| Material Description | VXe Solo HWP HT, ECL310/A337, Type 2,STW |
| Material Description (Short Te | VXe Solo HWP HT (A237), Type 2, STW |
| Motor verwarming | AMV 13 |
| Omschrijving | VXe Solo HWP HT, ECL310/A337, Type 2, with safety function for heating circuit |
| Product line | 33 |
| Productgroep | Kleine stations |
| Producttype | VXe Solo HWP HT (A237) |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stationsgrootte type | Type 2 |
| Tapwater aansluitmaat | 3/4" |
| Tapwater aansluittype | uitwendige schroefdraad |
| Tapwater leidingmaat | DN15 |
| Tapwater regeltype | External control |
| UL-certificering | No |
| Verwarming HEX type | XB06H-1 40 |
| Verwarmingspomp merk | Grundfos |
| Verwarmingspomp type | UPM3 Flex AS 15-75 130 |
| Verwarmingsregelaar naam | ECL 310 / A237 |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 130 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 39 Kilogram |
| Netto gewicht | 37 Kilogram |
| Volume | 171.616 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424682484 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |