Danfoss logo
VXe Solo HWP HT

VXe Solo HWP HT (A237), Type 3

145F4487

Producttype: VXe Solo HWP HT (A237), Type 3, 25 bar, 130 °C

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]550 mm
Breedte zonder deksel [mm]550 mm
Capaciteit [kW]20.0 kW
DekselmateriaalPolypropylene
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeuitwendige schroefdraad
DH leidingmaatDN 15
Diepte met deksel [mm]315 mm
Diepte zonder deksel [mm]315 mm
Druk nominaal primair [bar]25 bar
Druk nominaal secundair [bar]6 bar
DrukverschilregelaarAVPB-F
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HE aansluitmaat1"
HE aansluittypeinwendige schroefdraad
HE regeltypeElektronisch
Heating Control valveVM2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Kenmerkend
Waarde
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte met deksel [mm]820 mm
Hoogte zonder deksel [mm]820 mm
IsolatiemateriaalPolypropylene
Material DescriptionVXe Solo HWP HT, ECL310/A337, Type 3,STW
Material Description (Short TeVXe Solo HWP HT (A237), Type 3, STW
Motor verwarmingAMV 13
OmschrijvingVXe Solo HWP HT, ECL310/A337, Type 3, with safety function for heating circuit
Product line33
ProductgroepKleine stations
ProducttypeVXe Solo HWP HT (A237)
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 3
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeuitwendige schroefdraad
Tapwater leidingmaatDN15
Tapwater regeltypeExternal control
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeXB06L-1 24
Verwarmingspomp merkGrundfos
Verwarmingspomp typeUPM3 Flex AS 15-75 130
Verwarmingsregelaar naamECL 310 / A237
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]130 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht39 Kilogram
Netto gewicht37 Kilogram
Volume171.616 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424659806
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm