Danfoss logo
VXe Solo HWS w cover 145F0609_145F0610_145F0618_145F0619L

VXe Solo HWP (A247), Type 1

145F4471

Producttype: VXe Solo HWP (A247), Type 1, 16 bar, 120 °C, AHQM 15

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]550 mm
Breedte zonder deksel [mm]550 mm
Capaciteit [kW]20.0 kW
DekselmateriaalPolypropylene
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeuitwendige schroefdraad
DH leidingmaatØ18
DHW-motorAMV 10
Diepte met deksel [mm]315 mm
Diepte zonder deksel [mm]315 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
Druk nominaal secundair [bar]6 bar
DrukverschilregelaarIntegrated in control valve
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeinwendige schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeElektronisch
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
Kenmerkend
Waarde
Hoogte met deksel [mm]785 mm
Hoogte zonder deksel [mm]785 mm
IsolatiemateriaalPolypropylene
KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u]1.60 m³/h
Material DescriptionVXe Solo HWP ECL310/A247 TYP1
Material Description (Short TeVXe Solo HWP (A247), Type 1
Motor verwarmingAMV 10
OmschrijvingVXe Solo HWP ECL310/A247 TYP1
Product line33
ProductgroepKleine stations
ProducttypeVXe Solo HWP (A247)
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelafsluiter tapwaterAHQM 15
Stationsgrootte typeType 1
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeuitwendige schroefdraad
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamECL 310 / A247
Tapwater regeltypeElektronisch
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeXB06H-1 26
Verwarmingspomp merkGrundfos
Verwarmingspomp typeUPM3 Auto 15-70 130
Verwarmingsregelaar naamECL 310 / A247
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]120 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht55 Kilogram
Netto gewicht50 Kilogram
Volume173.91 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162538616
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm