Danfoss logo
 VXeSoloHWP_w_cover_145F4445_145F4446_145F4447_145F4448_145F4449

VXe Solo HWP (A237), Type 1

145F4447

Producttype: VXe Solo HWP (A237), Type 1, 16 bar, 120 °C

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]550 mm
Breedte zonder deksel [mm]550 mm
Capaciteit [kW]20.0 kW
DekselmateriaalPolypropylene
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeuitwendige schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]315 mm
Diepte zonder deksel [mm]315 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
Druk nominaal secundair [bar]6 bar
DrukverschilregelaarAVPB-F
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeinwendige schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeElektronisch
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Kenmerkend
Waarde
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte met deksel [mm]785 mm
Hoogte zonder deksel [mm]785 mm
IsolatiemateriaalPolypropylene
Material DescriptionVXe Solo HWP TYP1 ECL310/337 STW
Material Description (Short TeVXe Solo HWP (A237), Type 1, STW
Motor verwarmingAMV 13
OmschrijvingVXe Solo HWP, ECL310/A237, Type 1, with safety function for heating circuit
Product line33
ProductgroepKleine stations
ProducttypeVXe Solo HWP (A237)
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 1
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeuitwendige schroefdraad
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regeltypeExternal control
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeXB06H-1 26
Verwarmingspomp merkGrundfos
Verwarmingspomp typeUPM3 Auto 15-70 130
Verwarmingsregelaar naamECL 310 / A237
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]120 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht39 Kilogram
Netto gewicht37 Kilogram
Volume173.91 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424285159
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm