Danfoss logo
VX Solo II HWP, Type 1, 004U8692

VX Solo II HWP (A247), Type 1

004U8692

Producttype: VX Solo II HWP (A247), Type 1, 16 bar, 110 °C, VS2 15

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitrichtingBoven en onder
Aansluitrichting primairTop and bottom
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]550 mm
Breedte zonder deksel [mm]525 mm
Capaciteit [kW]20.0 kW
DekselmateriaalWit gelakt plaatstaal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeuitwendige schroefdraad
DH leidingmaatØ18
DHW-motorAMV 150
Diepte met deksel [mm]380 mm
Diepte zonder deksel [mm]365 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
Druk nominaal secundair [bar]6 bar
DrukverschilregelaarAVPB-F
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeinwendige schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeElektronisch
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
Kenmerkend
Waarde
Hoogte met deksel [mm]861 mm
Hoogte zonder deksel [mm]818 mm
IsolatiemateriaalEPDM
KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u]1.60 m³/h
Material DescriptionVX-Solo II HWP ECL310/A247 TYP1 KR UPM3
Material Description (Short TeVX Solo II HWP, Type 1, ECL 310/A247
Motor verwarmingAMV 150
OmschrijvingVX-Solo II HWP ECL210/A247 TYP1 KR UPM3
Product line33
ProductgroepKleine stations
ProducttypeVX Solo II HWP (A247)
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelafsluiter tapwaterVS2 15
Stationsgrootte typeType 1
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeuitwendige schroefdraad
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamECL 310 / A247
Tapwater regeltypeElektronisch
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeXB06H-1 26
Verwarmingspomp merkGrundfos
Verwarmingspomp typeUPM3 Auto 15-70 130
Verwarmingsregelaar naamECL 310 / A247
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]110 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht40 Kilogram
Netto gewicht38 Kilogram
Volume219.555 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5714279487626
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm