Danfoss logo
VX_SOLO_22

VX Solo 22 (A266), Type 1

145G4427

Producttype: VX Solo 22 (A266), Type 1, 16 bar, 110 °C, VM2 20

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]600 mm
Breedte zonder deksel [mm]545 mm
Capaciteit [kW]25.0 kW
DekselmateriaalWit gelakt plaatstaal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat1"
DH aansluittypeuitwendige schroefdraad
DH leidingmaatØ22
DHW-motorAMV 10
Diepte met deksel [mm]400 mm
Diepte zonder deksel [mm]370 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
Druk nominaal secundair [bar]6 bar
DrukverschilregelaarAVP-F
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HE aansluitmaat1"
HE aansluittypeinwendige schroefdraad
HE leidingmaatØ22
HE regeltypeElektronisch
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Kenmerkend
Waarde
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte met deksel [mm]1037 mm
Hoogte zonder deksel [mm]1037 mm
KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u]4.00 m³/h
Material DescriptionVX Solo 22 XB37M20 (25) 310/A266 ISO Std
Material Description (Short TeVX Solo 22, Type 1, ECL 310/A266, Std. (25)
Motor verwarmingAMV 10
OmschrijvingVX Solo 22 XB37M20 (25) 310/A266 ISO Std
Product line33
ProductgroepKleine stations
ProducttypeVX Solo 22 (A266)
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelafsluiter tapwaterVM2 20
Stationsgrootte typeType 1
Tapwater aansluitmaat1"
Tapwater leidingmaatØ22
Tapwater regelaar naamECL 310 / A266
Tapwater regeltypeElektronisch
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeXB37M-1 20
Verwarmingspomp merkWilo
Verwarmingspomp typePara 15-130/8-75/SC-12
Verwarmingsregelaar naamECL 310 / A266
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]110 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht52 Kilogram
Netto gewicht50 Kilogram
Volume390.142 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162519554
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm