Danfoss logo
VX_SOLO_22

VX Solo 22 (A230), Type 2

145G4426

Producttype: VX Solo 22 (A230), Type 2, 16 bar, 110 °C

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]600 mm
Breedte zonder deksel [mm]545 mm
Capaciteit [kW]44.0 kW
DekselmateriaalWit gelakt plaatstaal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat1"
DH aansluittypeuitwendige schroefdraad
DH leidingmaatØ22
Diepte met deksel [mm]400 mm
Diepte zonder deksel [mm]370 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
Druk nominaal secundair [bar]6 bar
DrukverschilregelaarIntegrated in control valve
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HE aansluitmaat1"
HE aansluittypeinwendige schroefdraad
HE leidingmaatØ22
HE regeltypeElektronisch
Kenmerkend
Waarde
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte met deksel [mm]1037 mm
Hoogte zonder deksel [mm]1037 mm
Material DescriptionVX Solo 22 XB37M40 (44) 310/A230 ISO Std
Material Description (Short TeVX Solo 22, Type 2, ECL 310/A230, Std. (44)
Motor verwarmingAMV 10
OmschrijvingVX Solo 22 XB37M40 (44) 310/A230 ISO Std
Product line33
ProductgroepKleine stations
ProducttypeVX Solo 22 (A230)
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 2
Tapwater aansluitmaat1"
Tapwater leidingmaatØ22
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeXB37M-1 40
Verwarmingspomp merkWilo
Verwarmingspomp typePara 15-130/8-75/SC-12
Verwarmingsregelaar naamECL 310 / A230
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]110 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht52 Kilogram
Netto gewicht50 Kilogram
Volume390.142 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162519585
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm