Danfoss logo
Termix VX FI, Type 1

Termix VX, Type 1, Verwarmingsregelaar naam: ECL 210

144B3925

Producttype: Termix VX, Type 1, 16 bar, 120 °C, ECL 210

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]540 mm
Breedte zonder deksel [mm]505 mm
CE-keurmerkYes
DekselmateriaalWit gelakt plaatstaal
DekseloptieExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]430 mm
Diepte zonder deksel [mm]360 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ18
Kenmerkend
Waarde
HE regeltypeElektronische + delta p regelaar
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte met deksel [mm]800 mm
Hoogte zonder deksel [mm]750 mm
Material DescriptionVX-1 R¾*110/ECL/Alpha2L/insu T24H/Røriso
Motor verwarmingAMV 150
OmschrijvingTermix VX-1 Gedeeld incl. UPM3 pomp, ECL 210/A237* en leidingisol.
Product line33
ProductgroepKleine stations
Productnaam SCIP-dossierVX-1 R¾*110/ECL/Alpha2L/insu T24H/Røriso
ProducttypeTermix VX
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.0be47e06-871e-4c38-8d4d-6c2a70b9664a
Stationsgrootte typeType 1
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeT24-1 16 G3/4"*20 H
Verwarmingsregelaar naamECL 210
Voedingsspanning [V]230.0 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]120 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht30 Kilogram
Netto gewicht29 Kilogram
Volume140.138 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5706560898037
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm