Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI, Type 1, Verwarmingsregelaar naam: ECL 310

144H3141

Producttype: Termix Compact 28 VX-FI, Type 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte zonder deksel [mm]905 mm
CE-keurmerkYes
DekseloptieZonder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat1"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ28
Diepte zonder deksel [mm]400 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HE aansluitmaat1"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ28
HE regeltypeElektronisch
Kenmerkend
Waarde
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte zonder deksel [mm]890 mm
Material DescriptionCompact 28 VX-FI 1 Latvia
Motor verwarmingAMV 10
OmschrijvingDistrict heating substation for indirect heating with electronic control.
Product line33
ProductgroepKleine stations
Productnaam SCIP-dossierCompact 28 VX-FI 1 Latvia
ProducttypeTermix Compact 28 VX-FI
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.be4e4b83-e47a-4adb-aabe-c991470124ef
Stationsgrootte typeType 1
Tapwater regelaar naamNo Controller
Tapwater regeltypeExternal control
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeT137H-1 26 G1"*20 H
Verwarmingsregelaar naamECL 310
Voedingsspanning [V]230.0 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]120 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht60 Kilogram
Netto gewicht59 Kilogram
Volume322.18 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5706561964496
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm