Termix Compact 28 VX-FI, Type 3, Verwarmingsregelaar naam: ECL 310
144H2011
Producttype: Termix Compact 28 VX-FI, Type 3, 16 bar, 120 °C, ECL 310
144H2011
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | onder |
| Aansluitrichting primair | onder |
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte zonder deksel [mm] | 905 mm |
| CE-keurmerk | Yes |
| Dekseloptie | Zonder |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH aansluitmaat | 1" |
| DH aansluittype | G int. Schroefdraad |
| DH leidingmaat | Ø28 |
| Diepte zonder deksel [mm] | 400 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 16 bar |
| EPD beschikbaar | Yes |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Goedkeuring | CE |
| HE aansluitmaat | 1" |
| HE aansluittype | G int. Schroefdraad |
| HE leidingmaat | Ø28 |
| HE regeltype | Elektronisch |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Heating Control valve | VM2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 6.30 m³/h |
| HEX verwarming soldeermateriaal | Brazed copper |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 890 mm |
| Material Description | Compact 28 VX-FI, Typ 3 VM2/AVP-F |
| Motor verwarming | AMV 10 |
| Omschrijving | Termix Compact 28 VX-FI, Type 3, AVP-F, VM + AMV 10 |
| Product line | 33 |
| Productgroep | Kleine stations |
| Productnaam SCIP-dossier | Compact 28 VX-FI, Typ 3 VM2/AVP-F |
| Producttype | Termix Compact 28 VX-FI |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 3b22da18-efaa-409f-8e18-8dc7e6162eb1 |
| Stationsgrootte type | Type 3 |
| Tapwater regelaar naam | No Controller |
| Tapwater regeltype | External control |
| UL-certificering | No |
| Verwarming HEX type | T137H-1 36 G1"*20 H |
| Verwarmingsregelaar naam | ECL 310 |
| Voedingsspanning [V] | 230.0 V |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 120 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 60 Kilogram |
| Netto gewicht | 59 Kilogram |
| Volume | 289.6 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561210579 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |