Danfoss logo
 WW99620011_Termix_CS28VX_tank_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 VX-FI HWP, Type 2, Verwarmingsregelaar naam: ECL 310 & AVQM 15 kvs 4.0/AMV10

144H2004

Producttype: Termix Compact 28 VX-FI HWP, Type 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310 & AVQM 15 kvs 4.0/AMV10

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte zonder deksel [mm]905 mm
CE-keurmerkYes
DekseloptieZonder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat1"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ28
Diepte zonder deksel [mm]400 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HE aansluitmaat1"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ28
HE regeltypeElektronisch
Heating Control valveAVQM
Kenmerkend
Waarde
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte zonder deksel [mm]890 mm
Material DescriptionCompact 28 VX-FI HWP, Typ 2 AVQM m/Behäl
Motor verwarmingAMV 10
OmschrijvingTermix Compact 28 VX-FI HWP, Type 2, AVQM + AMV 10
Product line33
ProductgroepKleine stations
Productnaam SCIP-dossierCompact 28 VX-FI HWP, Typ 2 AVQM m/Behäl
ProducttypeTermix Compact 28 VX-FI HWP
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.93fdc8ce-8527-4f9d-bfb5-d58ebc827027
Stationsgrootte typeType 2
Tapwater regelaar naamECL 310
Tapwater regeltypeElektronisch
Tapwater tankcircuit - regelingVS 2 1,6 AMV-150/AVPL
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeT137H-1 30 G1"*20 H
Verwarmingsregelaar naamECL 310 & AVQM 15 kvs 4.0/AMV10
Voedingsspanning [V]230.0 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]120 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht60 Kilogram
Netto gewicht59 Kilogram
Volume322.18 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5706561207487
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm