Danfoss logo
White steel cover for VX 22

VX 22 (A230)

145G4420

Producttype: VX 22 (A230), 16 bar, 110 °C

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]600 mm
Breedte zonder deksel [mm]575 mm
Circulatie-aansluitdiameter3/4"
Circulatie-aansluittypeinwendige schroefdraad
CirculatieleidingdiameterØ18
DekselmateriaalWit gelakt plaatstaal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat1"
DH aansluittypeinwendige schroefdraad
DH leidingmaatØ22
Diepte met deksel [mm]400 mm
Diepte zonder deksel [mm]385 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
Druk nominaal secundair [bar]6 bar
DrukverschilregelaarIntegrated in control valve
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HE aansluitmaat1"
HE aansluittypeinwendige schroefdraad
HE leidingmaatØ22
HE regeltypeElektronisch
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
Kenmerkend
Waarde
Hoogte met deksel [mm]1039 mm
Hoogte zonder deksel [mm]1039 mm
IsolatiemateriaalEPDM
KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u]5.50 m³/h
Material DescriptionVX22 XB37M20/M40 ECL310/230 DS452 Std
Material Description (Short TeVX22, XB37M20/M40, ECL310/A230
Motor verwarmingAMV 10
OmschrijvingVX22 XB37M20/M40 ECL310/230 DS452 Std
Product line33
ProductgroepKleine stations
ProducttypeVX 22 (A230)
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeM20/M40
Tapwater aansluitmaat1"
Tapwater aansluittypeinwendige schroefdraad
Tapwater circulatieJa
Tapwater HEX typeXB37M-1 40
Tapwater leidingmaatØ22
Tapwater pompmerkWilo
Tapwater pomptypePara Z BZ15-130/7-50/SC-12
Tapwater regelaar naamAVTB 25
Tapwater regeltypeThermostatische
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeXB37M-1 20
Verwarmingspomp merkWilo
Verwarmingspomp typePara 15-130/8-75/SC-12
Verwarmingsregelaar naamECL 310 / A266
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]110 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht65 Kilogram
Netto gewicht63 Kilogram
Volume390.142 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162519004
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm