Danfoss logo
VVX-Q Apumpe

Termix VVX-Q, Type 3-4, Verwarmingsregelaar naam: AVTB, Tapwater regelaar naam: AVTQ

144H2879

Producttype: Termix VVX-Q, Type 3-4, 10 bar, 110 °C, AVTB, AVTQ

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]540 mm
Breedte zonder deksel [mm]500 mm
CE-keurmerkYes
DekselmateriaalWit gelakt plaatstaal
DekseloptieOptioneel
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]430 mm
Diepte zonder deksel [mm]360 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeThermostatische
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.9 m³/h
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
Kenmerkend
Waarde
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte met deksel [mm]800 mm
Hoogte zonder deksel [mm]750 mm
KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u]3.20 m³/h
Material DescriptionVVX 3-4 T24 Standard Iceland
Motor verwarmingAVTB
Omschrijvingsubstation for indirect heating and instantaneous domestic hot water
Product line33
ProductgroepKleine stations
Productnaam SCIP-dossierVVX 3-4 T24 Standard Iceland
ProducttypeTermix VVX-Q
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.868ee618-d2e2-4ec9-9325-8ca057056122
Stationsgrootte typeType 3-4
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeG int. Schroefdraad
Tapwater circulatieZonder
Tapwater HEX typeT24-1 40 G3/4"*20 H
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamAVTQ
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]1.0 bar
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeT24-1 40 G3/4"*20 H
Verwarmingsregelaar naamAVTB
Voedingstemperatuur constructie [°C]110 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht60 Kilogram
Netto gewicht60 Kilogram
Volume0.161 Cubic meter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5706561690265
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm