Danfoss logo
SE99410001_VVX-IDP_22-22_cover_r

Termix VVX-ID, Tapwater regelaar naam: IHPT

144H3587

Producttype: Termix VVX-ID, 16 bar, 120 °C, IHPT

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]515 mm
Breedte zonder deksel [mm]510 mm
CE-keurmerkYes
DekselmateriaalGrijs gelakt plaatstaal
DekseloptieInbegrepen
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]260 mm
Diepte zonder deksel [mm]260 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeElektronisch
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]0.40 m³/h
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
Kenmerkend
Waarde
Hoogte met deksel [mm]770 mm
Hoogte zonder deksel [mm]770 mm
KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u]3.00 m³/h
Material DescriptionVVX-IDP 22-22 Sweden w/cover
Motor verwarmingAMV 150
OmschrijvingVVX-IDP 22-22 Sweden w/cover
Product line33
ProductgroepKleine stations
Productnaam SCIP-dossierVVX-IDP 22-22 Sweden w/cover
ProducttypeTermix VVX-ID
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.650cf121-a562-48f0-a0f4-2980dc1d547c
Stationsgrootte typeType 22-22
Tapwater aansluitmaatG3/4"
Tapwater aansluittypeG int. Schroefdraad
Tapwater circulatieZonder
Tapwater HEX typeXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamIHPT
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]1.0 bar
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
Verwarmingsregelaar naamECL 120
Voedingsspanning [V]230.0 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]120 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht35 Kilogram
Netto gewicht34 Kilogram
Volume103.103 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715628072418
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm