Termix VVX-ID, Tapwater regelaar naam: IHPT
144H3302
Producttype: Termix VVX-ID, 16 bar, 120 °C, IHPT
144H3302
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | Boven en onder |
| Aansluitrichting primair | Top and bottom |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte met deksel [mm] | 540 mm |
| Breedte zonder deksel [mm] | 525 mm |
| CE-keurmerk | Yes |
| Dekselmateriaal | Wit gelakt plaatstaal |
| Dekseloptie | Inbegrepen |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH aansluitmaat | 3/4" |
| DH aansluittype | G int. Schroefdraad |
| DH leidingmaat | Ø18 |
| Diepte met deksel [mm] | 430 mm |
| Diepte zonder deksel [mm] | 360 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 16 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Goedkeuring | CE |
| HE aansluitmaat | 3/4" |
| HE aansluittype | G int. Schroefdraad |
| HE leidingmaat | Ø18 |
| HE regeltype | Elektronisch |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.00 m³/h |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed copper |
| HEX verwarming soldeermateriaal | Brazed copper |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Hoogte met deksel [mm] | 800 mm |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 750 mm |
| KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u] | 3.00 m³/h |
| Material Description | VVX-ID 22-22 Sverige m/skåp |
| Motor verwarming | AMV 150 |
| Omschrijving | VVX-ID 22-22 Sverige m/skåp |
| Product line | 33 |
| Productgroep | Kleine stations |
| Productnaam SCIP-dossier | VVX-ID 22-22 Sverige m/skåp |
| Producttype | Termix VVX-ID |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 91cdcea9-3944-4ad2-a7b1-dc9f0381fe49 |
| Stationsgrootte type | Type 22-22 |
| Tapwater aansluitmaat | 3/4" |
| Tapwater aansluittype | G int. Schroefdraad |
| Tapwater circulatie | Zonder |
| Tapwater HEX type | XB06H+-1 22 G3/4"*20 H |
| Tapwater leidingmaat | Ø18 |
| Tapwater regelaar naam | IHPT |
| Tapwater regeltype | Flow/thermostatisch |
| Tapwater statische druk [bar] [Min] | 1.0 bar |
| UL-certificering | No |
| Verwarming HEX type | XB06H+-1 22 G3/4"*20 H |
| Verwarmingsregelaar naam | ECL 120 |
| Voedingsspanning [V] | 230.0 V |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 120 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 47 Kilogram |
| Netto gewicht | 46 Kilogram |
| Volume | 1.858 Hectoliter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562140806 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |