Termix VVX-I FI, Type 2-3, Verwarmingsregelaar naam: ECL 210, Tapwater regelaar naam: IHPT
144H3854
Producttype: Termix VVX-I FI, Type 2-3, 10 bar, 120 °C, ECL 210, IHPT
144H3854
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | onder |
| Aansluitrichting primair | onder |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte met deksel [mm] | 540 mm |
| Breedte zonder deksel [mm] | 530 mm |
| CE-keurmerk | Yes |
| Dekselmateriaal | Wit gelakt plaatstaal |
| Dekseloptie | Extra |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH aansluitmaat | 3/4" |
| DH aansluittype | G int. Schroefdraad |
| DH leidingmaat | Ø18 |
| Diepte met deksel [mm] | 455 mm |
| Diepte zonder deksel [mm] | 380 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 10 bar |
| EPD beschikbaar | Yes |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Goedkeuring | CE |
| HE aansluitmaat | 3/4" |
| HE aansluittype | G int. Schroefdraad |
| HE leidingmaat | Ø18 |
| HE regeltype | Elektronische + delta p regelaar |
| Heating Control valve | AVQML |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.7 m³/h |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed copper |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| HEX verwarming soldeermateriaal | Brazed copper |
| Hoogte met deksel [mm] | 800 mm |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 800 mm |
| KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u] | 3.00 m³/h |
| Material Description | Termix VVX-I-FI 2-3 |
| Motor verwarming | AMV 150 |
| Omschrijving | Termix VVX-I-FI 2-3 |
| Product line | 33 |
| Productgroep | Kleine stations |
| Productnaam SCIP-dossier | Termix VVX-I-FI 2-3 |
| Producttype | Termix VVX-I FI |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | bf2820ae-6803-444b-a086-30bb052a95d4 |
| Stationsgrootte type | Type 2-3 |
| Tapwater aansluitmaat | 3/4" |
| Tapwater aansluittype | G int. Schroefdraad |
| Tapwater circulatie | Extra |
| Tapwater HEX type | XB06H+-1 40 G3/4" HP |
| Tapwater leidingmaat | Ø18 |
| Tapwater regelaar naam | IHPT |
| Tapwater regeltype | Flow/thermostatisch |
| Tapwater statische druk [bar] [Min] | 1.0 bar |
| UL-certificering | No |
| Verwarming HEX type | XB06H+-1 40 G3/4" HP |
| Verwarmingsregelaar naam | ECL 210 |
| Voedingsspanning [V] | 230.0 V |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 120 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 30 Kilogram |
| Netto gewicht | 29 Kilogram |
| Volume | 159 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628298016 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |