Danfoss logo
Termix VVX-I FI, with insu cover

Termix VVX-I FI, Type 1-2, Tapwater regelaar naam: IHPT

144H3844

Producttype: Termix VVX-I FI, Type 1-2, 10 bar, 120 °C, IHPT

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]540 mm
Breedte zonder deksel [mm]530 mm
CE-keurmerkYes
DekselmateriaalWit gelakt plaatstaal
DekseloptieExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]455 mm
Diepte zonder deksel [mm]380 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeElektronische + delta p regelaar
Heating Control valveAVQML
Heating control valve kvs value [m³/h]1.0 m³/h
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
Kenmerkend
Waarde
Hoogte met deksel [mm]800 mm
Hoogte zonder deksel [mm]800 mm
KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u]3.00 m³/h
Material DescriptionTermix VVX-I-FI 1-2
Motor verwarmingAMV 150
OmschrijvingTermix VVX-I-FI 1-2
Product line33
ProductgroepKleine stations
Productnaam SCIP-dossierTermix VVX-I-FI 1-2
ProducttypeTermix VVX-I FI
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.ee444be1-31cc-48da-b6e6-a0ce6dbc3ac0
Stationsgrootte typeType 1-2
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeG int. Schroefdraad
Tapwater circulatieExtra
Tapwater HEX typeXB06H+-1 26 G3/4" HP
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamIHPT
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]1.0 bar
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeXB06H+-1 26 G3/4" HP
Verwarmingsregelaar naamECL 120
Voedingsspanning [V]230.0 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]120 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht30 Kilogram
Netto gewicht29 Kilogram
Volume159 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715628297910
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm