Termix VVX-I FI, Type 2-1, Verwarmingsregelaar naam: ECL 210, Tapwater regelaar naam: IHPT
144H0086
Producttype: Termix VVX-I FI, Type 2-1, 16 bar, 120 °C, ECL 210, IHPT
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Termix VVX-I FI
144H0086
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | onder |
| Aansluitrichting primair | onder |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte met deksel [mm] | 540 mm |
| Breedte zonder deksel [mm] | 530 mm |
| CE-keurmerk | Yes |
| Dekselmateriaal | Wit gelakt plaatstaal |
| Dekseloptie | Extra |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH aansluitmaat | 3/4" |
| DH aansluittype | G int. Schroefdraad |
| DH leidingmaat | Ø18 |
| Diepte met deksel [mm] | 430 mm |
| Diepte zonder deksel [mm] | 375 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 16 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| HE aansluitmaat | 3/4" |
| HE aansluittype | G int. Schroefdraad |
| HE leidingmaat | Ø18 |
| HE regeltype | Elektronische + delta p regelaar |
| Heating Control valve | VS2 |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed copper |
| HEX verwarming soldeermateriaal | Brazed copper |
| Hoogte met deksel [mm] | 800 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Hoogte zonder deksel [mm] | 800 mm |
| KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u] | 3.00 m³/h |
| Material Description | Termix VVX-2-1 XB06HP/XB06HP/ECL210/Kapp |
| Motor verwarming | AMV 150 |
| Omschrijving | Termix VVX-I 2-1 met ECL Comfort 210/A237* |
| Product line | 33 |
| Productgroep | Kleine stations |
| Productnaam SCIP-dossier | Termix VVX-2-1 XB06HP/XB06HP/ECL210/Kapp |
| Producttype | Termix VVX-I FI |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | cb083ec0-80de-40da-9905-434c331e09cb |
| Stationsgrootte type | Type 2-1 |
| Tapwater aansluitmaat | 3/4" |
| Tapwater aansluittype | G int. Schroefdraad |
| Tapwater circulatie | Extra |
| Tapwater HEX type | XB06H-1 40 G3/4" HP |
| Tapwater leidingmaat | Ø18 |
| Tapwater regelaar naam | IHPT |
| Tapwater regeltype | Flow/thermostatisch |
| Tapwater statische druk [bar] [Min] | 1.0 bar |
| UL-certificering | No |
| Verwarming HEX type | XB06H-1 16 G3/4" HP |
| Verwarmingsregelaar naam | ECL 210 |
| Voedingsspanning [V] | 230.0 V |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 120 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 30 Kilogram |
| Netto gewicht | 29 Kilogram |
| Volume | 0.159 Cubic meter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560909702 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |