Danfoss logo
Termix VVX-I, fully insulated_144H1924

Termix VVX-I FI, Type 1-1, Verwarmingsregelaar naam: ECL 210, Tapwater regelaar naam: IHPT

144H0083

Producttype: Termix VVX-I FI, Type 1-1, 16 bar, 120 °C, ECL 210, IHPT
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Termix VVX-I FI

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]540 mm
Breedte zonder deksel [mm]530 mm
CE-keurmerkYes
DekselmateriaalWit gelakt plaatstaal
DekseloptieExtra
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]430 mm
Diepte zonder deksel [mm]375 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeElektronische + delta p regelaar
Heating Control valveVS2
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte met deksel [mm]800 mm
Kenmerkend
Waarde
Hoogte zonder deksel [mm]800 mm
KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u]3.00 m³/h
Material DescriptionTermix VVX-1-1 XB06HP/XB06HP/Kappe ISO
Motor verwarmingAMV 150
OmschrijvingTermix VVX-I 1-1 met ECL Comfort 210/A237*
Product line33
ProductgroepKleine stations
Productnaam SCIP-dossierTermix VVX-1-1 XB06HP/XB06HP/Kappe ISO
ProducttypeTermix VVX-I FI
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.4f50826d-53ab-415d-aee6-38faf75b0001
Stationsgrootte typeType 1-1
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeG int. Schroefdraad
Tapwater circulatieExtra
Tapwater HEX typeXB06H-1 26 G3/4" HP
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamIHPT
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]1.0 bar
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeXB06H-1 16 G3/4" HP
Verwarmingsregelaar naamECL 210
Voedingsspanning [V]230.0 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]120 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht30 Kilogram
Netto gewicht29 Kilogram
Volume0.159 Cubic meter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5706560900952
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm