Danfoss logo
Termix VVX-B

Termix VVX-B, Type 2-3, Verwarmingsregelaar naam: AVTB, Tapwater regelaar naam: AVTB

144H2491

Producttype: Termix VVX-B, Type 2-3, 16 bar, 110 °C, AVTB, AVTB

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]540 mm
Breedte zonder deksel [mm]500 mm
CE-keurmerkYes
DekselmateriaalWit gelakt plaatstaal
DekseloptieExtra
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]430 mm
Diepte zonder deksel [mm]360 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeThermostatische
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.9 m³/h
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
Kenmerkend
Waarde
Hoogte met deksel [mm]800 mm
Hoogte zonder deksel [mm]810 mm
KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u]3.20 m³/h
Material DescriptionVVX 2-3 T24 Std Iceland AVTB 15 - 20-60
Motor verwarmingAVTB
OmschrijvingDistrict heating substation for indirect heating and instantaneous domestic hot water
Product line33
ProductgroepKleine stations
Productnaam SCIP-dossierVVX 2-3 T24 Std Iceland AVTB 15 - 20-60
ProducttypeTermix VVX-B
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.7ef4711e-ab8b-47a6-9967-4a2aa82fa61a
Stationsgrootte typeType 2-3
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeG int. Schroefdraad
Tapwater circulatieZonder
Tapwater HEX typeT24-1 36 G3/4" P
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamAVTB
Tapwater regeltypeThermostatische
Tapwater statische druk [bar] [Min]1.0 bar
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeT24-1 32 G3/4"*20 H
Verwarmingsregelaar naamAVTB
Voedingsspanning [V]230.0 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]110 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht23 Kilogram
Netto gewicht22 Kilogram
Volume0.062 Cubic meter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5706561449382
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm