Termix VVX-B, Type 3-3, Verwarmingsregelaar naam: RAVK, Tapwater regelaar naam: AVTB
144H0034
Producttype: Termix VVX-B, Type 3-3, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB
144H0034
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | onder |
| Aansluitrichting primair | onder |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte met deksel [mm] | 540 mm |
| Breedte zonder deksel [mm] | 530 mm |
| CE-keurmerk | Yes |
| Dekselmateriaal | Wit gelakt plaatstaal |
| Dekseloptie | Extra |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH aansluitmaat | 3/4" |
| DH aansluittype | G int. Schroefdraad |
| DH leidingmaat | Ø18 |
| Diepte met deksel [mm] | 430 mm |
| Diepte zonder deksel [mm] | 360 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 16 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Goedkeuring | CE |
| HE aansluitmaat | 3/4" |
| HE aansluittype | G int. Schroefdraad |
| HE leidingmaat | Ø18 |
| HE regeltype | Thermostatisch + delta p regelaar |
| Heating Control valve | VMA |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.50 m³/h |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed copper |
| HEX verwarming soldeermateriaal | Brazed copper |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Hoogte met deksel [mm] | 810 mm |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 810 mm |
| KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u] | 3.40 m³/h |
| Material Description | Termix VVX-B-3-3 |
| Motor verwarming | RAVK |
| Omschrijving | Termix VVX-B 3-3 met HEX/Leidingisolatie |
| Product line | 33 |
| Productgroep | Kleine stations |
| Productnaam SCIP-dossier | Termix VVX-B-3-3 |
| Producttype | Termix VVX-B |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 806ef8a1-ce81-4897-a1fb-e26120b45cfa |
| Stationsgrootte type | Type 3-3 |
| Tapwater aansluitmaat | 3/4" |
| Tapwater aansluittype | G int. Schroefdraad |
| Tapwater circulatie | Zonder |
| Tapwater HEX type | T24-1 24 G3/4" P |
| Tapwater leidingmaat | Ø18 |
| Tapwater regelaar naam | AVTB |
| Tapwater regeltype | Thermostatische |
| Tapwater statische druk [bar] [Min] | 1.0 bar |
| UL-certificering | No |
| Verwarming HEX type | T24-1 28 G3/4"*20 H |
| Verwarmingsregelaar naam | RAVK |
| Voedingsspanning [V] | 230.0 V |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 120 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 40 Kilogram |
| Netto gewicht | 39 Kilogram |
| Volume | 0.153 Cubic meter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560909160 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |