Termix VVX-B HWP, Type 1-1, Verwarmingsregelaar naam: ECL 310-A237 & …, Tapwater regelaar naam: AVTB 15
144H0558
Producttype: Termix VVX-B HWP, Type 1-1, 16 bar, 100 °C, ECL 310-A237 & …, AVTB 15
144H0558
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | onder |
| Aansluitrichting primair | onder |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte met deksel [mm] | 540 mm |
| Breedte zonder deksel [mm] | 525 mm |
| CE-keurmerk | Yes |
| Dekselmateriaal | Wit gelakt plaatstaal |
| Dekseloptie | Inbegrepen |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH aansluitmaat | 3/4" |
| DH aansluittype | G int. Schroefdraad |
| DH leidingmaat | Ø18 |
| Diepte met deksel [mm] | 430 mm |
| Diepte zonder deksel [mm] | 360 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 16 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Goedkeuring | CE |
| HE aansluitmaat | 3/4" |
| HE aansluittype | G int. Schroefdraad |
| HE leidingmaat | Ø18 |
| HE regeltype | Elektronisch |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.6 m³/h |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed copper |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| HEX verwarming soldeermateriaal | Brazed copper |
| Hoogte met deksel [mm] | 810 mm |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 810 mm |
| KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u] | 1.90 m³/h |
| Material Description | VVX 1-1 B HWP m/Haube |
| Motor verwarming | AMV 150 |
| Omschrijving | Termix VVX-B HWP (ECL 310/A237), Type W1/H1 |
| Product line | 33 |
| Productgroep | Kleine stations |
| Productnaam SCIP-dossier | VVX 1-1 B HWP m/Haube |
| Producttype | Termix VVX-B HWP |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 4584d955-c117-4b49-a4a6-d02ecf2ec216 |
| Stationsgrootte type | Type 1-1 |
| Tapwater aansluitmaat | 3/4" |
| Tapwater aansluittype | G int. Schroefdraad |
| Tapwater circulatie | Zonder |
| Tapwater HEX type | T24-1 16 G3/4" P |
| Tapwater leidingmaat | Ø18 |
| Tapwater regelaar naam | AVTB 15 |
| Tapwater regeltype | Thermostatische |
| Tapwater statische druk [bar] [Min] | 1.0 bar |
| UL-certificering | No |
| Verwarming HEX type | T24-1 16 G3/4"*20 H |
| Verwarmingsregelaar naam | ECL 310-A237 & … |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 100 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 45 Kilogram |
| Netto gewicht | 44 Kilogram |
| Volume | 188.082 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560966583 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |