Termix KST, Tapwater regelaar naam: AVQM
144H2760
Producttype: Termix KST, 16 bar, 120 °C, AVQM
144H2760
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | Boven en onder |
| Aansluitrichting primair | Top and bottom |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte zonder deksel [mm] | 730 mm |
| CE-keurmerk | Yes |
| Dekselmateriaal | Zonder |
| Dekseloptie | Nee |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH aansluitmaat | 1" |
| DH aansluittype | G int. Schroefdraad |
| DH leidingmaat | Ø28 |
| Diepte zonder deksel [mm] | 457 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 16 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Goedkeuring | CE |
| HE aansluitmaat | 1 1/2" |
| HE aansluittype | G int. Schroefdraad |
| HE leidingmaat | DN40 |
| HE regeltype | Elektronisch |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed copper |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| HEX verwarming soldeermateriaal | Brazed copper |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 1126 mm |
| Material Description | Termix KST-L (kompaktstation MAGNA3/MAGN |
| Motor verwarming | AMV 10 |
| Omschrijving | substation for indirect heating and instantaneous domestic hot water |
| Product line | 33 |
| Productgroep | Kleine stations |
| Productnaam SCIP-dossier | Termix KST-L (kompaktstation MAGNA3/MAGN |
| Producttype | Termix KST |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | f632ebdd-7f29-4a5b-b616-a0b3e2e12cf0 |
| Stationsgrootte type | Type L |
| Tapwater aansluitmaat | 1" |
| Tapwater aansluittype | G int. Schroefdraad |
| Tapwater circulatie | Inbegrepen |
| Tapwater HEX type | T137H-1 36 G1"*20 H |
| Tapwater leidingmaat | Ø28 |
| Tapwater regelaar naam | AVQM |
| Tapwater regeltype | Elektronisch |
| UL-certificering | No |
| Verwarming HEX type | T137L-1 60 G1"*20 H |
| Verwarmingsregelaar naam | ECL 310,A266.9 |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 120 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 70 Kilogram |
| Netto gewicht | 69 Kilogram |
| Volume | 375.645 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561602282 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |